{jtekt/needle_roller_bearings/thrust_bearings_assemblies_washers/nth.prj},{NB=NTH-3864},{DESIGNATION=NTH-3864},{SHAFT=2.37500000},{DC1MM=60.38},{DCMM=100.84},{DWMM=9.53},{CRKN=143},{CRLBF=32100},{COKN=484.9},{COLBF=109000},{NG=4200},{WTKG=0.24},{WTLBS=0.54},{SPSMM=60.33},{HCSMM=102.36},{SCHMM=58.85},{HPHMM=100.97},{EBMM=67.07},{EAMM=93.73},{DHMM=12.83},{DRMM=0.635},{DRINCH=0.025},{CWMM=9.144},{CWINCH=0.360},{SRMM=0.23},{SRINCH=0.009},{SWMM=7.696},{SWINCH=0.303},{RSMM=1.57},{RSINCH=0.062},{TMM=1.19},{TINCH=0.047},{Z=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
NTH-3864
HELP_VARIABLE
Assembly Designation
NTH-3864
NTH-3864
Shaft Dia.
2 3/8
2 3/8
Inch
Dc1 - Inside Diameter
60.38 / 2.377
60.38 / 2.377
mm/INCH
Dc - Outer Diameter
100.84 / 3.970
100.84 / 3.970
mm/INCH
Dw - Width
9.53 / 0.375
9.53 / 0.375
mm/INCH
C - Dynamic Load Rating
143 / 32100
143 / 32100
kN/lbf
C0 - Static Load Rating
484.9 / 109000
484.9 / 109000
kN/lbf
Speed Ratings
4200
4200
r/min
Assembly Wt.
0.24 / 0.54
0.24 / 0.54
kg/lbs
Sp - Shaft Piloting
60.33 / 2.375
60.33 / 2.375
mm/INCH
Hc - Shaft Piloting
102.36 / 4.030
102.36 / 4.030
mm/INCH
Sc - Housing Piloting
58.85 / 2.317
58.85 / 2.317
mm/INCH
Hp - Housing Piloting
100.97 / 3.975
100.97 / 3.975
mm/INCH
Eb - Raceway Contact
67.07 / 2.641
67.07 / 2.641
mm/INCH
Ea - Raceway Contact
93.73 / 3.690
93.73 / 3.690
mm/INCH
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도